10396117
497677
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 553,6958 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nośność | 2268 kg |
---|---|
Nośność | 5000.0 lbs |
Średnica pierścienia | 12.7 mm |
Średnica pierścienia | 0.5 in |
Wysokość wewnętrzna pierścienia | 76.2 mm |
Wysokość wewnętrzna pierścienia | 3 in |
Wysokość podstawy | 28.6 mm |
Wysokość podstawy | 1.126 in |
Szerokość całkowita | 98.4 mm |
Szerokość całkowita | 3.874 in |
Kolor | Czarny |
Rodzaj pierścienia | Podnośnik |
Współczynnik bezpieczeństwa | 6:1 |
Ruch obrotowy | 180° Pivot Under Load |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 41.3 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.626 in |
Standard | ASTM |
Pełny materiał | Kuta stal chromowo-molibdenowa |
Średnica podstawy | 66.7 mm |
Średnica podstawy | 2.626 in |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.