Menu Search

Śruby z uchem transportowym 12000.0 lbs 79.4 mm 34.9 mm Czarny

Ten pierścień do podnoszenia wykonany ze stali jest elementem niezbędnym przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów. Znajduje zastosowanie w bardzo wielu branżach, w tym w przemyśle i budownictwie.
Numer produktu Essentra:

10396124

Numer produktu produkcyjny:

497678

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 1 178,0905 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 178,09 zł

1 x 1 178,0905 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Nośność 5443.1 kg
Średnica pierścienia 19.1 mm
Wysokość wewnętrzna pierścienia 101.6 mm
Wysokość podstawy 34.9 mm
Szerokość całkowita 133.4 mm
Kolor Czarny
Rodzaj pierścienia Podnośnik
Współczynnik bezpieczeństwa 6:1
Ruch obrotowy 180° Pivot Under Load
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 41.3 mm
Standard ASTM
Pełny materiał Kuta stal chromowo-molibdenowa
Średnica podstawy 79.4 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt