Menu Search

Śruby z uchem transportowym 20000.0 lbs 92.1 mm 47.6 mm Czarny

Ten pierścień do podnoszenia wykonany ze stali jest elementem niezbędnym przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów. Znajduje zastosowanie w bardzo wielu branżach, w tym w przemyśle i budownictwie.
Numer produktu Essentra:

10396131

Numer produktu produkcyjny:

497679

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 1 680,8748 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 680,87 zł

1 x 1 680,8748 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Nośność 9071.8 kg
Średnica pierścienia 25.4 mm
Wysokość wewnętrzna pierścienia 127.0 mm
Wysokość podstawy 47.6 mm
Szerokość całkowita 157.2 mm
Kolor Czarny
Rodzaj pierścienia Podnośnik
Współczynnik bezpieczeństwa 6:1
Ruch obrotowy 180° Pivot Under Load
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 52.4 mm
Standard ASTM
Pełny materiał Kuta stal chromowo-molibdenowa
Średnica podstawy 92.1 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt