Menu Search

Nakrętka cylindryczna TR16 x 4 24.0 Stal

Stalowe nakrętki cylindryczne są używane w branży motoryzacyjnej i budowlanej do zabezpieczania śrub pociągowych. Są używane w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania i w zaciskach. Nie nadają się do zastosowań z napędem silnikowym. Są wyposażone w wewnętrzny gwint prawy i gwarantują dużą wytrzymałość mechaniczną
Numer produktu Essentra:

20147419

Numer produktu produkcyjny:

20147419

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 38,8287 zł
10 - 19 34,9316 zł
20 - 49 33,0169 zł
50 - 99 31,0555 zł
100 + 29,1408 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

38,83 zł

1 x 38,8287 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR16 x 4
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 4.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 365.0
d2 tol. h10 36.0
Waga kg 0.16
Materiał Stal
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt