Menu Search

Nakrętka cylindryczna TR16 x 4 24.0 Stal

Stalowe nakrętki cylindryczne są używane w branży motoryzacyjnej i budowlanej do zabezpieczania śrub pociągowych. Są używane w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania i w zaciskach. Nie nadają się do zastosowań z napędem silnikowym. Są wyposażone w wewnętrzny gwint lewy i gwarantują dużą wytrzymałość mechaniczną.
Numer produktu Essentra:

20147426

Numer produktu produkcyjny:

20147426

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 51,879 zł
10 - 19 46,70 zł
20 - 49 44,0848 zł
50 - 99 41,5163 zł
100 + 38,9011 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

51,88 zł

1 x 51,879 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR16 x 4
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 4.0
Kierunek gwintu Lewe
Powierzchnia styku 365.0
d2 tol. h10 36.0
Waga kg 0.16
Materiał Stal
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt