Menu Search

Nakrętka cylindryczna TR24 x 5 36.0 Stal

Stalowe nakrętki cylindryczne są używane w branży motoryzacyjnej i budowlanej do zabezpieczania śrub pociągowych. Są używane w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania i w zaciskach. Nie nadają się do zastosowań z napędem silnikowym. Są wyposażone w wewnętrzny gwint lewy i gwarantują dużą wytrzymałość mechaniczną.
Numer produktu Essentra:

20147501

Numer produktu produkcyjny:

20147501

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 91,4596 zł
10 - 19 82,3321 zł
20 - 49 77,7555 zł
50 - 99 73,1789 zł
100 + 68,6023 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

91,46 zł

1 x 91,4596 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR24 x 5
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 5.0
Kierunek gwintu Lewe
Powierzchnia styku 845.0
d2 tol. h10 50.0
Waga kg 0.44
Materiał Stal
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt