Menu Search

Nakrętka cylindryczna TR40 x 7 60.0 Stal

Stalowe nakrętki cylindryczne są używane w branży motoryzacyjnej i budowlanej do zabezpieczania śrub pociągowych. Są używane w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania i w zaciskach. Nie nadają się do zastosowań z napędem silnikowym. Są wyposażone w wewnętrzny gwint prawy i gwarantują dużą wytrzymałość mechaniczną
Numer produktu Essentra:

20147617

Numer produktu produkcyjny:

20147617

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 254,7228 zł
10 - 19 229,2503 zł
20 - 49 216,5012 zł
50 + 205,6668 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

254,72 zł

1 x 254,7228 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR40 x 7
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 7.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 2400.0
d2 tol. h10 80.0
Waga kg 1.83
Materiał Stal
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt