Menu Search

Nakrętka cylindryczna TR60 x 9 90.0 Stal

Stalowe nakrętki cylindryczne są używane w branży motoryzacyjnej i budowlanej do zabezpieczania śrub pociągowych. Są używane w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania i w zaciskach. Nie nadają się do zastosowań z napędem silnikowym. Są wyposażone w wewnętrzny gwint prawy i gwarantują dużą wytrzymałość mechaniczną
Numer produktu Essentra:

20147679

Numer produktu produkcyjny:

20147679

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 835,7572 zł
10 - 19 752,1969 zł
20 + 714,6034 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

835,76 zł

1 x 835,7572 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR60 x 9
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 9.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 5490.0
d2 tol. h10 100.0
Waga kg 3.87
Materiał Stal
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt