Menu Search

Nakrętka cylindryczna TR60 x 9 90.0 Stal

Stalowe nakrętki cylindryczne są używane w branży motoryzacyjnej i budowlanej do zabezpieczania śrub pociągowych. Są używane w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania i w zaciskach. Nie nadają się do zastosowań z napędem silnikowym. Są wyposażone w wewnętrzny gwint lewy i gwarantują dużą wytrzymałość mechaniczną.
Numer produktu Essentra:

20147686

Numer produktu produkcyjny:

20147686

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 1 290,7459 zł
10 - 19 1 161,6625 zł
20 + 1 097,1231 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 290,75 zł

1 x 1 290,7459 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR60 x 9
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 9.0
Kierunek gwintu Lewe
Powierzchnia styku 5490.0
d2 tol. h10 100.0
Waga kg 3.87
Materiał Stal
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt