Menu Search

Nakrętka cylindryczna TR70 x 10 100.0 Stal

Stalowe nakrętki cylindryczne są używane w branży motoryzacyjnej i budowlanej do zabezpieczania śrub pociągowych. Są używane w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania i w zaciskach. Nie nadają się do zastosowań z napędem silnikowym. Są wyposażone w wewnętrzny gwint lewy i gwarantują dużą wytrzymałość mechaniczną.
Numer produktu Essentra:

20147709

Numer produktu produkcyjny:

20147709

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 1 474,5244 zł
10 - 19 1 327,0739 zł
20 + 1 253,3346 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 474,52 zł

1 x 1 474,5244 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR70 x 10
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 10.0
Kierunek gwintu Lewe
Powierzchnia styku 7140.0
d2 tol. h10 110.0
Waga kg 5.12
Materiał Stal
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt