Menu Search

Nakrętka cylindryczna TR80 x 10 110.0 Stal

Stalowe nakrętki cylindryczne są używane w branży motoryzacyjnej i budowlanej do zabezpieczania śrub pociągowych. Są używane w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania i w zaciskach. Nie nadają się do zastosowań z napędem silnikowym. Są wyposażone w wewnętrzny gwint lewy i gwarantują dużą wytrzymałość mechaniczną.
Numer produktu Essentra:

20147723

Numer produktu produkcyjny:

20147723

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 1 716,1432 zł
10 - 19 1 544,5091 zł
20 + 1 458,7212 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 716,14 zł

1 x 1 716,1432 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR80 x 10
Liczba początków 1.0
Prowadzenie 10.0
Kierunek gwintu Lewe
Powierzchnia styku 8900.0
d2 tol. h10 120.0
Waga kg 6.00
Materiał Stal
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt