Menu Search

Nakrętka cylindryczna TR18 x 8 27.0 Stal

Stalowe nakrętki cylindryczne są używane w branży motoryzacyjnej i budowlanej do zabezpieczania śrub pociągowych. Są używane w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania i w zaciskach. Nie nadają się do zastosowań z napędem silnikowym. Są wyposażone w wewnętrzny gwint prawy i gwarantują dużą wytrzymałość mechaniczną
Numer produktu Essentra:

20149437

Numer produktu produkcyjny:

20149437

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 76,5296 zł
10 - 19 68,8825 zł
20 - 49 65,0531 zł
50 - 99 61,2237 zł
100 + 57,3943 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

76,53 zł

1 x 76,5296 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR18 x 8
Liczba początków 2.0
Prowadzenie 8.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 470.0
d2 tol. h10 40.0
Waga kg 0.22
Materiał Stal
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt