Menu Search

Nakrętka cylindryczna TR24 x 10 36.0 Stal

Stalowe nakrętki cylindryczne są używane w branży motoryzacyjnej i budowlanej do zabezpieczania śrub pociągowych. Są używane w zastosowaniach o niskiej prędkości obrotowej, w ręcznych elementach sterowania i w zaciskach. Nie nadają się do zastosowań z napędem silnikowym. Są wyposażone w wewnętrzny gwint prawy i gwarantują dużą wytrzymałość mechaniczną
Numer produktu Essentra:

20149451

Numer produktu produkcyjny:

20149451

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 96,0782 zł
10 - 19 86,4884 zł
20 - 49 81,6783 zł
50 - 99 76,8682 zł
100 + 72,0581 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

96,08 zł

1 x 96,0782 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu TR24 x 10
Liczba początków 2.0
Prowadzenie 10.0
Kierunek gwintu Prawe
Powierzchnia styku 845.0
d2 tol. h10 50.0
Waga kg 0.44
Materiał Stal
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt