Opaski koralikowe zaprojektowano z myślą o łatwym zakładaniu i zdejmowaniu z kabli, jednocześnie zapobiegając poślizgowi. Mogą być używane w wielu aplikacjach.
Grupa SR: SR1818
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Standard palności materiału | Całkowita długość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
0,3137 zł - 0,3137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,2607 zł - 0,2607 zł | 1000 Na stanie |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,2956 zł - 0,2956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,5257 zł - 0,5257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,2607 zł - 0,2607 zł | 2900 Na stanie |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,2166 zł - 0,2166 zł | 400 Na stanie |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,313 zł - 0,313 zł | 1000 Na stanie |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,2761 zł - 0,2761 zł | 171 Na stanie |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,2185 zł - 0,2185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,7557 zł - 0,7557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
0,1043 zł - 0,1043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,9217 zł - 0,9217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
0,6316 zł - 0,6316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,3137 zł - 0,3137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,1043 zł - 0,1043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.984 in
152.0 mm
|
|||
0,6358 zł - 0,6358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
10 in
254.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.