Menu Search

Nakrętka sześciokątna M2 3.9 mm PA Naturalny

Ta sześciokątna nakrętka została wykonana z naturalnego nylonu. Jest przeznaczona do zastosowań wymagających nakrętki charakteryzującej się oporem elektrycznym, odpornością chemiczną i termiczną. ‌Odniesienia do norm NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 i DIN 943 służą wyłącznie celom informacyjnym
Numer produktu Essentra:

10179628

Numer produktu produkcyjny:

04M020040HN

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 0,7863 zł
1000 + 0,5616 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

78,63 zł

100 x 0,7863 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M2
Kolor Naturalny
Pełny materiał Poliamid 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt