Menu Search

Nakrętka sześciokątna M2.5 4.9 mm PA Naturalny

Ta sześciokątna nakrętka została wykonana z naturalnego nylonu. Jest przeznaczona do zastosowań wymagających nakrętki charakteryzującej się oporem elektrycznym, odpornością chemiczną i termiczną. ‌Odniesienia do norm NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 i DIN 943 służą wyłącznie celom informacyjnym
Numer produktu Essentra:

10179635

Numer produktu produkcyjny:

04M025045HN

500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 1,0622 zł
5000 - 19999 0,956 zł
20000 + 0,8604 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 062,20 zł

1000 x 1,0622 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M2.5
Kolor Naturalny
Pełny materiał Poliamid 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt