Menu Search

Nakrętka sześciokątna M3 5.4 mm PA Naturalny

Ta sześciokątna nakrętka została wykonana z czarnego nylonu. Jest przeznaczona do zastosowań wymagających nakrętki charakteryzującej się oporem elektrycznym, odpornością chemiczną i termiczną. ‌Odniesienia do norm NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 i DIN 943 służą wyłącznie celom informacyjnym
Numer produktu Essentra:

10325100

Numer produktu produkcyjny:

04M030050HN

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,2646 zł
5000 - 9999 0,2259 zł
10000 + 0,1988 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

264,60 zł

1000 x 0,2646 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M3
Kolor Naturalny
Pełny materiał Poliamid 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt