Menu Search

Nakrętka sześciokątna M16 24.0 mm PA Naturalny

Ta sześciokątna nakrętka została wykonana z naturalnego nylonu. Jest przeznaczona do zastosowań wymagających nakrętki charakteryzującej się oporem elektrycznym, odpornością chemiczną i termiczną. ‌Odniesienia do norm NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 i DIN 943 służą wyłącznie celom informacyjnym
Numer produktu Essentra:

10326565

Numer produktu produkcyjny:

051160000002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,0677 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

306,77 zł

100 x 3,0677 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M16
Kolor Naturalny
Pełny materiał Poliamid 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt