Menu Search

Nakrętka sześciokątna M6 10.0 mm PEEK Jasnobrązowy

A hexagonal nut made from light brown PEEK. This product is ideal for use in demanding applications since PEEK has excellent thermal and chemical resistance, as well as a high degree of mechanical strength and stiffness. Rated to UL94 V-0.
Numer produktu Essentra:

10220832

Numer produktu produkcyjny:

184060070409

2 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 21,4327 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

535,82 zł

25 x 21,4327 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M6
Kolor Jasnobrązowy
Pełny materiał Polieteroeteroketon
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt