Menu Search

Nakrętka sześciokątna M8 13.0 mm PEEK Jasnobrązowy

Nakrętka sześciokątna wykonana z jasnobrązowego PEEK. Produkt idealnie nadaje się do wymagających zastosowań, ponieważ PEEK charakteryzuje się doskonałą odpornością termiczną i chemiczną, a także wysokim stopniem wytrzymałości mechanicznej i sztywności. Materiał klasy UL94 V-0.
Numer produktu Essentra:

10220849

Numer produktu produkcyjny:

184080070409

40 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 28,6699 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

286,70 zł

10 x 28,6699 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M8
Kolor Jasnobrązowy
Pełny materiał Polieteroeteroketon
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt