10203996
1293369
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 0,2454 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 150.0 mm |
---|---|
Całkowita długość | 5.906 in |
Szerokość całkowita | 3.6 mm |
Szerokość całkowita | 0.142 in |
Grubość | 1.4 mm |
Grubość | 0.055 in |
Maks. średnica wiązki kablowej | 36.0 mm |
Maks. średnica wiązki kablowej | 1.417 in |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 8.0 kg |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 8.0 kg |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Materiał | PP |
Kolor | Czarny |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.