Menu Search

Opaska kablowa 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Czarny

This cable tie is made of black polypropylene and is resistant to chemicals such as hydrochloric acids, sodium chlorides and other basic salts. The cable tie will float to the surface of most liquids with a product moisture relatively unaffected by variations in moisture levels. This cable tie has a maximum bundle diameter of 80 mm.
Numer produktu Essentra:

10204030

Numer produktu produkcyjny:

1293373

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,2229 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

122,29 zł

100 x 1,2229 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 300.0 mm
Szerokość całkowita 7.6 mm
Grubość 1.6 mm
Maks. średnica wiązki kablowej 80.0 mm
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 23.0 kg
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Polipropylen

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt