Menu Search

Opaska kablowa 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nylon Naturalny

Ta standardowa opaska kablowa nadaje się do zastosowań ogólnych, wymagających szybkiego i łatwego powiązania elementów. Klasa palności UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10244791

Numer produktu produkcyjny:

460204

5000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,7716 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

77,16 zł

100 x 0,7716 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 450.0 mm
Szerokość całkowita 4.8 mm
Maks. średnica wiązki kablowej 130.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt