Menu Search

Opaska kablowa 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon Czarny

Ta standardowa opaska kablowa nadaje się do zastosowań ogólnych, wymagających szybkiego i łatwego powiązania elementów. Klasa palności UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10244876

Numer produktu produkcyjny:

460212

55200 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,0936 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

9,36 zł

100 x 0,0936 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 203.0 mm
Szerokość całkowita 2.5 mm
Maks. średnica wiązki kablowej 55.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt