Menu Search

Opaska kablowa 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Naturalny

This cable tie is made of natural nylon 6/6 and has a high tensile strength for more demanding application. It has a maximum cable bundle diameter of 80.0 mm.
Numer produktu Essentra:

10245231

Numer produktu produkcyjny:

460238

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,7329 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

173,29 zł

100 x 1,7329 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 280.0 mm
Szerokość całkowita 12.7 mm
Maks. średnica wiązki kablowej 80.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt