10247242
461167
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 240.0 mm |
---|---|
Całkowita długość | 9.449 in |
Szerokość całkowita | 7.6 mm |
Szerokość całkowita | 0.299 in |
Maks. średnica wiązki kablowej | 66.0 mm |
Maks. średnica wiązki kablowej | 2.598 in |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 55.0 kg |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 55.0 kg |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Materiał | Nylon |
Kolor | Naturalny |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.