Menu Search

Opaska kablowa 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Naturalny

Ta opaska kablowa jest wykonana z niebarwionego nylonu 6/6, a zamek wykonano ze stali nierdzewnej. Ząbek z niemagnetycznej stali odpornej na korozję, mocno zaczepia się wewnątrz opaski kablowej, zapewniając solidne zamknięcie. Temperatura pracy mieści się w zakresie od –40°C do +85°C. Klasa palności: UL94 V2.
Numer produktu Essentra:

10278642

Numer produktu produkcyjny:

495191

23100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,0931 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

109,31 zł

100 x 1,0931 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 200.0 mm
Szerokość całkowita 3.6 mm
Maks. średnica wiązki kablowej 53.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt