10560389
RG-203
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,0303 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 98.0 mm |
---|---|
Całkowita długość | 3.858 in |
Szerokość całkowita | 2.5 mm |
Szerokość całkowita | 0.098 in |
Grubość | 1.0 mm |
Grubość | 0.039 in |
Maks. średnica wiązki kablowej | 21.0 mm |
Maks. średnica wiązki kablowej | 0.827 in |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 8.0 kg |
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | 8.0 kg |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Materiał | Nylon |
Kolor | Naturalny |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.