10447659
RG-305
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,057 zł |
Całkowita długość | 135.0 mm |
---|---|
Całkowita długość | 5.315 in |
Szerokość całkowita | 2.5 mm |
Szerokość całkowita | 0.098 in |
Maks. średnica wiązki kablowej | 32.0 mm |
Maks. średnica wiązki kablowej | 1.26 in |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.