Menu Search

Opaska kablowa 13.9 mm 114.7 mm 3.6 mm PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10113912

Numer produktu produkcyjny:

WIT-18R2A-4-UV

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,4099 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

409,90 zł

1000 x 0,4099 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 114.7 mm
Szerokość całkowita 13.9 mm
Grubość 1.6 mm
Maks. średnica wiązki kablowej 3.6 mm
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 8.0 kg
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt