Menu Search

Osłona izolująca konektora 25.4 mm PVC Przezroczysty

Ta osłonka złączy konektorowych zapewnia izolację i ochronę zacisków przewodów. Osłonka tego typu jest przeznaczona do zacisków płaskich i musi zostać zamontowana przed założeniem zacisku na przewód.
Numer produktu Essentra:

10071106

Numer produktu produkcyjny:

10490

20000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
2000 - 9999 0,4817 zł
10000 - 19999 0,2752 zł
20000 + 0,1966 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20000

Zamów wielokrotność 2000

Wartość netto:

963,40 zł

2000 x 0,4817 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Przezroczysty
Pełny materiał Miękki polichlorek winylu
Orientacja Proste
Wersja Standard
Długość podstawy 7.4 mm
Wysokość wewnętrzna 7.4 mm
Szerokość wewnętrzna 2.0 mm
Całkowita długość 25.4 mm
Długość wału 25.4 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt