Menu Search

Osłona izolująca konektora 19.5 mm PVC Przezroczysty

Ta osłonka złączy konektorowych zapewnia izolację i ochronę zacisków przewodów. Osłonka tego typu jest przeznaczona do zacisków płaskich i musi zostać zamontowana przed założeniem zacisku na przewód.
Numer produktu Essentra:

10074183

Numer produktu produkcyjny:

11049

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
2000 - 9999 0,4714 zł
10000 - 19999 0,2694 zł
20000 + 0,1924 zł
Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Przezroczysty
Pełny materiał Miękki polichlorek winylu
Orientacja Proste
Wersja Standard
Długość podstawy 4.8 mm
Wysokość wewnętrzna 4.8 mm
Szerokość wewnętrzna 1.7 mm
Całkowita długość 19.5 mm
Długość wału 19.5 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt