Menu Search

Osłona izolująca konektora 14-12 24.9 mm PVC Przezroczysty niebieski

Izolator do szybkiego montażu. Zapewniają najlepszą ochronę, gdy są wstępnie zamontowane na przewodzie i następnie nasuwane na zacisk.
Numer produktu Essentra:

10222362

Numer produktu produkcyjny:

238048

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,5074 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

507,40 zł

1000 x 0,5074 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Przezroczysty niebieski
Pełny materiał Miękki polichlorek winylu
Orientacja Proste
Długość podstawy 5.0 mm
Całkowita długość 24.9 mm
Średnica tulejki 6.4 mm
Grubość ścianki 1 mm
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt