Menu Search

Przelotka kablowa 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Numer produktu Essentra:

10325292

Numer produktu produkcyjny:

042050269907

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 4,7488 zł
250 - 499 2,7136 zł
500 + 1,9382 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

237,44 zł

50 x 4,7488 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał PVC
Typ Hole Grommet
Średnica otworu 8.0 mm
Średnica wewnętrzna 5.0 mm
Min. temperatura robocza 0 °C
Średnica całkowita 11.0 mm
Wysokość całkowita 8.0 mm
Grubość panelu 3.0 mm
Pełny materiał Elastyczny polichlorek winylu
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt