Menu Search

Przelotka kablowa 3.0 mm 7.9 mm 11.0 mm 3.2 mm

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 1-1/4-11 BSP threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Numer produktu Essentra:

10068793

Numer produktu produkcyjny:

10117

8000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,4475 zł
5000 - 9999 0,2557 zł
10000 + 0,1826 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

447,50 zł

1000 x 0,4475 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał PVC
Typ Hole Grommet
Średnica otworu 7.9 mm
Średnica wewnętrzna 3.0 mm
Min. temperatura robocza 0 °C
Średnica całkowita 11.0 mm
Wysokość całkowita 8.0 mm
Grubość panelu 3.2 mm
Pełny materiał Elastyczny polichlorek winylu
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt