10070154
10281
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 2499 | 0,8985 zł |
2500 - 4999 | 0,5134 zł |
5000 + | 0,3667 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | PVC |
Typ | Hole Grommet |
Średnica otworu | 14.2 mm |
Średnica otworu | 0.559 in |
Średnica wewnętrzna | 11.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.433 in |
Min. temperatura robocza | 0 °C |
Min. temperatura robocza | 32 °F |
Średnica całkowita | 19.0 mm |
Średnica całkowita | 0.748 in |
Wysokość całkowita | 6.4 mm |
Wysokość całkowita | 0.252 in |
Grubość panelu | 1.6 mm |
Grubość panelu | 0.063 in |
Pełny materiał | Elastyczny polichlorek winylu |