10081747
11208
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 - 499 | 3,4505 zł |
500 - 999 | 1,9717 zł |
1000 + | 1,4084 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | PVC |
Typ | Przelotka na otwór |
Średnica otworu | 32.0 mm |
Średnica otworu | 1.26 in |
Średnica wewnętrzna | 25.5 mm |
Średnica wewnętrzna | 1.004 in |
Min. temperatura robocza | 0 °C |
Min. temperatura robocza | 32 °F |
Średnica całkowita | 44.5 mm |
Średnica całkowita | 1.752 in |
Wysokość całkowita | 6.4 mm |
Wysokość całkowita | 0.252 in |
Grubość panelu | 0.8 mm |
Grubość panelu | 0.031 in |
Pełny materiał | Elastyczny polichlorek winylu |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.