10081846
11272
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5261 zł |
5000 - 9999 | 0,3006 zł |
10000 + | 0,2147 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | PVC |
Typ | Hole Grommet |
Średnica otworu | 10.2 mm |
Średnica otworu | 0.402 in |
Średnica wewnętrzna | 7.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.276 in |
Min. temperatura robocza | 0 °C |
Min. temperatura robocza | 32 °F |
Średnica całkowita | 13.8 mm |
Średnica całkowita | 0.543 in |
Wysokość całkowita | 4.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.177 in |
Grubość panelu | 1.2 mm |
Grubość panelu | 0.047 in |
Pełny materiał | Elastyczny polichlorek winylu |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.