Menu Search

Przelotka kablowa 4.8 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm

Przepusty standardowe mogą być wykonane z wielu różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC — zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna — odporna na działanie większości olejów i smarów. Wytrzymuje temperaturę od –40°C do +135°C. TPE — bardziej przyjazna środowisku alternatywa dla PVC. Odpowiednie do trudnych warunków pracy dzięki szerszemu zakresowi temperatur roboczych. Bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność. EPDM — materiał odporny termicznie do stosowania w ekstremalnych warunkach temperaturowych od –40˚C do 125˚C.
Numer produktu Essentra:

10089583

Numer produktu produkcyjny:

15067

9670 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,7891 zł
5000 - 9999 0,4509 zł
10000 + 0,3221 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

789,10 zł

1000 x 0,7891 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał TPE
Typ Hole Grommet
Średnica otworu 9.5 mm
Średnica wewnętrzna 4.8 mm
Min. temperatura robocza -40 °C
Średnica całkowita 12.5 mm
Wysokość całkowita 6.8 mm
Grubość panelu 1.6 mm
Pełny materiał Elastomer termoplastyczny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt