10089682
15079
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 1,141 zł |
5000 - 9999 | 0,652 zł |
10000 + | 0,4657 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | TPE |
Typ | Przelotka na otwór |
Średnica otworu | 12.5 mm |
Średnica otworu | 0.492 in |
Średnica wewnętrzna | 6.4 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.252 in |
Min. temperatura robocza | -40 °C |
Min. temperatura robocza | -40 °F |
Średnica całkowita | 16.0 mm |
Średnica całkowita | 0.63 in |
Wysokość całkowita | 8.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.315 in |
Grubość panelu | 1.6 mm |
Grubość panelu | 0.063 in |
Pełny materiał | Elastomer termoplastyczny |