10089781
15095
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
700 - 3999 | 1,9131 zł |
4000 - 6999 | 1,0932 zł |
7000 + | 0,7808 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | TPE |
Typ | Hole Grommet |
Średnica otworu | 20.0 mm |
Średnica otworu | 0.787 in |
Średnica wewnętrzna | 16.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.63 in |
Min. temperatura robocza | -40 °C |
Min. temperatura robocza | -40 °F |
Średnica całkowita | 24.0 mm |
Średnica całkowita | 0.945 in |
Wysokość całkowita | 6.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.256 in |
Grubość panelu | 1.6 mm |
Grubość panelu | 0.063 in |
Pełny materiał | Elastomer termoplastyczny |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.