Menu Search

Przelotka kablowa 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

Przepusty standardowe mogą być wykonane z wielu różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC — zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna — odporna na działanie większości olejów i smarów. Wytrzymuje temperaturę od –40°C do +135°C. TPE — bardziej przyjazna środowisku alternatywa dla PVC. Odpowiednie do trudnych warunków pracy dzięki szerszemu zakresowi temperatur roboczych. Bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność. EPDM — materiał odporny termicznie do stosowania w ekstremalnych warunkach temperaturowych od –40˚C do 125˚C.
Numer produktu Essentra:

10089804

Numer produktu produkcyjny:

15098

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
400 - 1999 2,1352 zł
2000 - 3999 1,2201 zł
4000 + 0,8715 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 4000

Zamów wielokrotność 400

Wartość netto:

854,08 zł

400 x 2,1352 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał TPE
Typ Hole Grommet
Średnica otworu 20.5 mm
Średnica wewnętrzna 16.0 mm
Min. temperatura robocza -40 °C
Średnica całkowita 27.0 mm
Wysokość całkowita 8.0 mm
Grubość panelu 1.2 mm
Pełny materiał Elastomer termoplastyczny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt