10089835
15102
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
200 - 999 | 4,2705 zł |
1000 - 1999 | 2,4403 zł |
2000 + | 1,743 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | TPE |
Typ | Hole Grommet |
Średnica otworu | 31.0 mm |
Średnica otworu | 1.22 in |
Średnica wewnętrzna | 24.9 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.98 in |
Min. temperatura robocza | -40 °C |
Min. temperatura robocza | -40 °F |
Średnica całkowita | 38.0 mm |
Średnica całkowita | 1.496 in |
Wysokość całkowita | 7.8 mm |
Wysokość całkowita | 0.307 in |
Grubość panelu | 1.6 mm |
Grubość panelu | 0.063 in |
Pełny materiał | Elastomer termoplastyczny |