10089859
15105
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 - 499 | 6,4654 zł |
500 - 999 | 3,9409 zł |
1000 + | 2,8792 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | TPE |
Typ | Przelotka na otwór |
Średnica otworu | 37.0 mm |
Średnica otworu | 1.457 in |
Średnica wewnętrzna | 31.2 mm |
Średnica wewnętrzna | 1.228 in |
Min. temperatura robocza | -40 °C |
Min. temperatura robocza | -40 °F |
Średnica całkowita | 45.5 mm |
Średnica całkowita | 1.791 in |
Wysokość całkowita | 9.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.374 in |
Grubość panelu | 1.6 mm |
Grubość panelu | 0.063 in |
Pełny materiał | Elastomer termoplastyczny |