10090367
15500
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
200 - 999 | 1,1342 zł |
1000 - 1999 | 0,6481 zł |
2000 + | 0,4629 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | PVC |
Typ | Przelotka na otwór |
Średnica otworu | 19.0 mm |
Średnica otworu | 0.748 in |
Średnica wewnętrzna | 12.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.472 in |
Min. temperatura robocza | 0 °C |
Min. temperatura robocza | 32 °F |
Średnica całkowita | 25.4 mm |
Średnica całkowita | 1 in |
Wysokość całkowita | 7.9 mm |
Wysokość całkowita | 0.311 in |
Grubość panelu | 1.6 mm |
Grubość panelu | 0.063 in |
Pełny materiał | Elastyczny polichlorek winylu |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.