10090459
15514
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 - 499 | 3,298 zł |
500 - 999 | 2,0058 zł |
1000 + | 1,459 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | PVC |
Typ | Hole Grommet |
Średnica otworu | 30.6 mm |
Średnica otworu | 1.205 in |
Średnica wewnętrzna | 25.4 mm |
Średnica wewnętrzna | 1 in |
Min. temperatura robocza | 0 °C |
Min. temperatura robocza | 32 °F |
Średnica całkowita | 44.4 mm |
Średnica całkowita | 1.748 in |
Wysokość całkowita | 9.9 mm |
Wysokość całkowita | 0.39 in |
Grubość panelu | 3.2 mm |
Grubość panelu | 0.126 in |
Pełny materiał | Elastyczny polichlorek winylu |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.