20019235
20019235
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 6,4842 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | PVC |
Typ | Przelotka na otwór |
Średnica otworu | 26.0 mm |
Średnica otworu | 1.024 in |
Średnica wewnętrzna | 20.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.787 in |
Min. temperatura robocza | 0 °C |
Min. temperatura robocza | 32 °F |
Średnica całkowita | 32.0 mm |
Średnica całkowita | 1.26 in |
Wysokość całkowita | 9.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.354 in |
Grubość panelu | 2.0 mm |
Grubość panelu | 0.079 in |
Pełny materiał | Elastyczny polichlorek winylu |