20019242
20019242
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 8,283 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | PVC |
Typ | Przelotka na otwór |
Średnica otworu | 31.0 mm |
Średnica otworu | 1.22 in |
Średnica wewnętrzna | 25.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.984 in |
Min. temperatura robocza | 0 °C |
Min. temperatura robocza | 32 °F |
Średnica całkowita | 35.0 mm |
Średnica całkowita | 1.378 in |
Wysokość całkowita | 10.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.394 in |
Grubość panelu | 3.0 mm |
Grubość panelu | 0.118 in |
Pełny materiał | Elastyczny polichlorek winylu |