10096048
30007
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
700 - 3999 | 1,2333 zł |
4000 - 6999 | 0,7047 zł |
7000 + | 0,5034 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | PVC |
Typ | Hole Grommet |
Średnica otworu | 20.0 mm |
Średnica otworu | 0.787 in |
Średnica wewnętrzna | 16.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.63 in |
Min. temperatura robocza | 0 °C |
Min. temperatura robocza | 32 °F |
Średnica całkowita | 24.0 mm |
Średnica całkowita | 0.945 in |
Wysokość całkowita | 6.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.256 in |
Grubość panelu | 1.6 mm |
Grubość panelu | 0.063 in |
Pełny materiał | Elastyczny polichlorek winylu |