Menu Search

Przelotka otwarta 7.9 mm 10.3 mm 15.9 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Numer produktu Essentra:

10241790

Numer produktu produkcyjny:

40041

1816 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10000 + 0,7344 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10000

Zamów wielokrotność 10000

Wartość netto:

7 344,00 zł

10000 x 0,7344 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał PVC
Typ Hole Grommet
Średnica otworu 10.3 mm
Średnica wewnętrzna 7.9 mm
Min. temperatura robocza 0 °C
Średnica całkowita 15.9 mm
Wysokość całkowita 7.9 mm
Grubość panelu 1.6 mm
Pełny materiał Elastyczny polichlorek winylu
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt